Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

208285
DILM650-XHB

Eaton Moeller® series DILM Terminal shroud, for DILM580/650

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series DILM terminal cover
Catalog Number
208285
EAN
4015082082857
Product Length/Depth
85 mm
Product Height
145 mm
Product Width
235 mm
Product Weight
0.247 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Catalog Notes
To provide terminals with busbar tag shroud vertical from the front

Caractéristiques du produit

Used with
DILM580 and DILM650
Type
Terminal shroud
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Accessory/spare part type
Cover
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-40 °C
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Accessories

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.