Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Commercialisation bientôt interrompue

208728
LEDWB-W

Eaton Moeller® series RMQ16 LED, W2x4.6d, 18-30VDC, 7-12.5mA, white

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Single chip LED
Catalog Number
208728
EAN
4015082087289
Product Length/Depth
17 mm
Product Height
5 mm
Product Width
5 mm
Product Weight
0.7 g
Certifications
UL/CSA certification not required
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
Connection to SmartWire-DT
No
Color
White
Voltage type
DC
Energy efficiency class
Not applicable
F
Power consumption
0.2505 W
Lifespan, electrical
100,000 h (at 25°C, according to EN60064)
Actuator diameter
0 mm
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Average nominal lifespan
100000 hour
Beam angle
360 °
Effective luminous flux
0 lm
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Nominal current
12500 mA
Nominal voltage - max
30 V
Nominal voltage - min
18 V
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0.12 W
Weighted energy consumption in 1,000 hours
240 kWh
Product category
Accessories

Exporter les caractéristiques du produit

Instructions d'installation

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.