Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

20X

Eaton Crouse-Hinds series thin construction locknut, Rigid/IMC, Steel, 4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series thin construction locknut
Catalog Number
20X
UPC
784564110206
Product Length/Depth
3.87 in
Product Height
1.3 in
Product Width
2.48 in
Product Weight
0.086 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Spécifications du produit

Conduit type
Rigid/IMC
Material
Steel
Trade size
4"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.