Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

215217
Z5/FF250-XHB

Eaton Moeller® series Z5 Terminal shroud, for Z5/FF250

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series Z5 Accessory Terminal cover
Catalog Number
215217
EAN
4015082152178
Product Length/Depth
77 mm
Product Height
140 mm
Product Width
150 mm
Product Weight
0.178 kg
Compliances
CE

Caractéristiques du produit

Used with
Z5-…/FF225A
Z5-…/FF250
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Product category
Accessories
Accessory/spare part type
Shock protection cover
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.