Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

215645
EVG-3PHAS/9MODUL

Eaton Moeller series xPole - Busbar. EV busbars 3Ph., 9HP, 63A for PLS. CLS. PKN., PFIM, PFHM, PFNM

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series busbar
Catalog Number
215645
EAN
9010238140318
Product Length/Depth
140 mm
Product Height
30 mm
Product Width
10 mm
Product Weight
0.063 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
CE

Caractéristiques du produit

Used with
PLS. CLS. PKN., PFIM, PFHM, PFNM
Busbar
EVG
Type
  • Busbar
  • EVG
Features
Insulated
Accessory/spare part type
Busbar for residual current circuit breakers
Busbar for combined residual current/power circuit breaker
Busbar for miniature circuit breaker
Electric connection type
Fork
Rated surge voltage
4 KV
Rated uninterrupted current (Iu)
63 A
Suitable for number of devices
3
Number of poles
Three-pole
Color
Other
Cross section
10 mm²
Number of modular spacings
9
Number of phases
3
Rated operational voltage (Ue) - max
500 V
Rated conditional short-circuit current (Iq)
25 kA
Functions
Busbar
Suitable for
3 devices

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.