Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

216375
M22-A-GVP

Eaton Moeller® series M22 Adapter, large packaging

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series M22 mounting adapter
Catalog Number
216375
EAN
4015082163754
Product Length/Depth
85 mm
Product Height
115 mm
Product Width
125 mm
Product Weight
0.003 kg
Compliances
CE

Caractéristiques du produit

Built-in diameter
22 mm
Number of appliances to build in
6

Exporter les caractéristiques du produit