Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

216396
M22-T-DD

Eaton Moeller® series Diaphragm for M22 Double actuator pushbutton

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series M22 protective diaphragm
Catalog Number
216396
EAN
4015082163969
Product Length/Depth
33 mm
Product Height
23 mm
Product Width
58 mm
Product Weight
0.008 kg
Certifications
CE

Caractéristiques du produit

Used with
Double actuator pushbuttons
Features
Transparent
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Connection to SmartWire-DT
No
Color
Colorless
Shape
Round
Material
Silicone
Degree of protection
NEMA 13
NEMA 12
NEMA 3R
NEMA 4X
Model
Other
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Force for positive opening - min
0 N
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Protection
Additional protection for double actuator pushbuttons

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.