Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

216397
M22-PL-PV

Eaton Moeller® series M22 Sealable shroud

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series M22 sealable shroud
Catalog Number
216397
EAN
4015082163976
Product Length/Depth
52 mm
Product Height
56 mm
Product Width
48 mm
Product Weight
0.025 kg
Certifications
UL/CSA certification not required

Caractéristiques du produit

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Grid 30 x 50 mm (the drilling dimensions can be closed M22(S)-B blanking plug)
Connection to SmartWire-DT
No
Color
Other
Shape
Round
Degree of protection
IP65
Model
Other
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Force for positive opening - min
0 N
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.