Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

216402
M22-MS

Eaton Moeller® series M22 Mounting ring tool

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series M22 mounting tool
Catalog Number
216402
EAN
4015082164027
Product Length/Depth
88 mm
Product Height
31 mm
Product Width
31 mm
Product Weight
0.02 kg
Certifications
UL/CSA certification not required

Caractéristiques du produit

Used with
Threaded ring
Connection to SmartWire-DT
No
Model
Mounting wrench
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Force for positive opening - min
0 N

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.