Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

216403
M22-LG

Eaton Moeller® series M22 Bulb extractor

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series M22 bulb extractor
Catalog Number
216403
EAN
4015082164034
Product Length/Depth
48 mm
Product Height
48 mm
Product Width
60 mm
Product Weight
0.008 kg
Certifications
UL/CSA certification not required

Caractéristiques du produit

Fitted with:
Compact indicator light M22-LC(H)…
Connection to SmartWire-DT
No
Model
Lamp extractor
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Force for positive opening - min
0 N

Exporter les caractéristiques du produit

Instructions d'installation

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.