Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

216408
M22S-R30

Eaton Moeller® series M22 Set of adapter rings

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series M22 reduction ring set
Catalog Number
216408
EAN
4015082164089
Product Length/Depth
10 mm
Product Height
50 mm
Product Width
50 mm
Product Weight
0.006 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Catalog Notes
Consists of adapter ring and lock nut

Caractéristiques du produit

Accessory/spare part type
Accessory
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Connection to SmartWire-DT
No
Bezel color
Black
Color
Black
Degree of protection
IP66
IP69K
IP67
Electrical accessory type
Other
Mechanical accessory type
Reducing ring
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Force for positive opening - min
0 N
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.