Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

216451
M22-XDLH-B

Eaton Moeller® series M22 Button lens, raised blue, blank

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series M22 button lens
Catalog Number
216451
EAN
4015082164515
Product Length/Depth
24 mm
Product Height
9 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
0.002 kg
Certifications
CE

Caractéristiques du produit

Used with
M22(S)-D-X
M22(S)-DR-X
M22-DG-X
Type
Raised
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Button color
Blue
Ambient operating temperature - max
70 °C
Built-in diameter
22.5 mm
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
0 A
Diameter
22.2 mm
Lens color
Blue
Design
High
Inscription
Individual inscription possible: ≤ 5 characters: letter height 5 mm
Individual inscription possible: > 5 characters: letter height 3 mm
Lens shape
Round

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.