Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

216482
M22-XST-*

Eaton Moeller® series M22 Insert label, 18x27, customized inscription

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series M22 insert label
Catalog Number
216482
Product Length/Depth
1 mm
Product Height
18 mm
Product Width
27 mm
Product Weight
0.34 g
Certifications
UL/CSA certification not required

Caractéristiques du produit

Product Category
Accessories
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Connection to SmartWire-DT
No
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Color
Silver
Shape
Rectangular
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS) with aluminium hot stamping foil
Language
Other
Inscription
None
Individual inscription possible, using the Label Editor
Imprint
Other
Imprint ISO symbols
None

Exporter les caractéristiques du produit

eCAD model

Instructions d'installation

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.