Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

216553
M22-H6

Eaton Moeller® series M22 Shroud, for flush mounting plate, 6 mounting locations

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series M22 shroud
Catalog Number
216553
EAN
4015082165536
Product Length/Depth
4 mm
Product Height
72 mm
Product Width
237 mm
Product Weight
0.214 kg
Certifications
CSA-C22.2 No. 14-05
CE
CSA
IEC/EN 60947-5
UL File No.: E29184
UL
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 94-91
UL 508
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528

Caractéristiques du produit

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Connection to SmartWire-DT
No
Color
Gray
Material
Insulated material light
Degree of protection
IP40
NEMA 12
Knockouts
6 x M20 (cable entry knockouts at the base)
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Force for positive opening - min
0 N
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Number of appliances to build in
6
Number of locations
6
RAL-number
7035
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Protection
Protection type only in combination with flush mounting plates M22-E…

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.