Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

218153
M22-XD-R-X0

Eaton Moeller® series M22 Button plate, flat red

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series M22 button plate
Catalog Number
218153
EAN
4015082181536
Product Length/Depth
24 mm
Product Height
3 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
0.002 kg
Compliances
CE Marked
Certifications
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 14
IEC 60947
EN 60947
CSA
IEC/EN 60947
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14
CE
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
UL

Caractéristiques du produit

Used with
M22-DZ-X
M22(S)-D-X
M22(S)-DR-X
M22-DG-X
Type
Flat
Product Category
Accessories
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Construction type
Flat
Button color
Red
Connection to SmartWire-DT
No
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Opening diameter
22.3 mm
Outside diameter
22.5 mm
Program diameter
22 mm
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Color
Red
Shape
Round
Design
Flush
Language
Other
Inscription
Other
Inscription type
Symbol
Imprint
Other
Imprint ISO symbols
Symbol "0"
Suitable for
Push button

Exporter les caractéristiques du produit

eCAD model

Instructions d'installation

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.