Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

218159
M22-XDL-R-X0

Eaton Moeller® series M22 Button lens, flat red

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series M22 button lens
Catalog Number
218159
EAN
4015082181598
Product Length/Depth
24 mm
Product Height
3 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
0.002 kg
Certifications
CE

Caractéristiques du produit

Used with
M22(S)-DL-X
M22S-DGL-X
M22(S)-DRL-X
Type
Flat
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Button color
Red
Ambient operating temperature - max
70 °C
Built-in diameter
22.5 mm
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
0 A
Diameter
22.2 mm
Lens color
Red
Design
Flat
Inscription
Symbol "O"
Lens shape
Round

Exporter les caractéristiques du produit

eCAD model

Instructions d'installation

Schémas

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.