Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

218352
M22-XDLH-W-X11

Eaton Moeller® series M22 Button lens, raised white, inching symbol

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series M22 button lens
Catalog Number
218352
EAN
4015082183523
Product Length/Depth
24 mm
Product Height
9 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
0.002 kg
Certifications
UL/CSA certification not required

Caractéristiques du produit

Type
Button lenses
Features
Labelled
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Connection to SmartWire-DT
No
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Built-in diameter
22.5 mm
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Accessories
Diameter
22.2 mm
Lens color
White
Design
High
Extended
Inscription
Individual inscription possible: > 5 characters: letter height 3 mm
Tap Symbol
Individual inscription possible: ≤ 5 characters: letter height 5 mm
Inscription type
Symbol
Lens shape
Round

Exporter les caractéristiques du produit

eCAD model

Instructions d'installation

Schémas

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.