Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

218488
K-CI-K5

Eaton Moeller® series K-CI Neutral terminal

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series K-CI Accessory Neutral terminal
Catalog Number
218488
EAN
4015082184889
Product Length/Depth
36 mm
Product Height
60 mm
Product Width
18 mm
Product Weight
0.05 kg
Certifications
UL/CSA certification not required

Caractéristiques du produit

Used with
T5-…/I5,
T5-…/I5
Type
Neutral terminals
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
PE, N adhesive labels
Accessory/spare part type
Connector
Ambient operating temperature - max
40 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
7.5 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
100 A
Rated uninterrupted current (Iu)
150 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Stripping length (main cable)
16 mm
Product category
CI-K small enclosures
Functions
For snap-fitting onto mounting rail
Connection of a 5th conductor
Screw size
5 mm AF, Hexagon socket-head spanner
Rated operational voltage
690 V
Terminal capacity
Round solid copper conductor, 2.5 - 50 mm²
2 x 50 mm²
Cu ribbon cable, 3 x 9 x 0.8 mm
Round stranded copper conductor, 2.5 - 50 mm²
Round flexible copper conductor with ferrule, 2.5 - 35 mm²

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.