Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

218945
M22-XE5

Eaton Moeller® series M22 Fixing plate

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series M22 fixing plate
Catalog Number
218945
EAN
4015082189457
Product Length/Depth
164 mm
Product Height
12 mm
Product Width
55 mm
Product Weight
0.018 kg
Certifications
UL/CSA certification not required

Caractéristiques du produit

Used with
M22-H
Accessory/spare part type
Accessory
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Connection to SmartWire-DT
No
Electrical accessory type
Other
Mechanical accessory type
Other
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Force for positive opening - min
0 N
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.