Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

220209
MVS-WB-EM

Eaton Moeller® series MVS Reversing wiring kit, for DILEM

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series MVS Accessory Reversing wiring kit
Catalog Number
220209
EAN
4015082202095
Product Length/Depth
84 mm
Product Height
28 mm
Product Width
21 mm
Product Weight
0.026 kg
Certifications
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E36332
IEC/EN 60947-4-1
UL 508
UL
CE
UL Category Control No.: NLRV7
CSA Class No.: 3211-06
CSA File No.: 012528
Catalog Notes
The following control cables are integrated in addition to electrical interlock:
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
Control cables: Q11: 21 - Q12: A1
Control cables: Q11: A2 - Q12: A2
Control cables: Q11: A1 - Q12: 21
Accessory/spare part type
Connecting bridge
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
2.1 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0.7 W
Functions
Main current wiring for reversing combinations
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
22 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Accessories

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.