Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

226318
T3-7-64673-SCM/EZ-P1/OFS+9MM+BZ2,9

Eaton Moeller® series T3 T3-7-64673-SCM/EZ-P1/OFS+9MM+BZ2,9

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series T3 Non-standard switch
Catalog Number
226318
EAN
4015082263188
Product Length/Depth
170 mm
Product Height
54 mm
Product Width
61 mm
Product Weight
0.426 kg
Certifications
UL Listed
CSA Certified
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
UV resistance only in connection with protective shield.
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
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient operating temperature (enclosed) - max
40 °C
Ambient operating temperature (enclosed) - min
-25 °C
Rated operating voltage (Ue) - max
690 V
Rated operating voltage (Ue) - min
690 V
Rated operational voltage (Ue) at AC - max
690 V
Rated operational current (Ie) at AC-21, 440 V
32 A

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.