Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

229028
M22-XAMP

Eaton Moeller® series M22 Buzzer BA9s, 18-30V, pulsed tone

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series M22 buzzer
Catalog Number
229028
EAN
4015082290283
Product Length/Depth
30 mm
Product Height
10 mm
Product Width
10 mm
Product Weight
0.014 kg
Compliances
CE Marked
Certifications
EN 60947-5
IEC 60947-5
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 14-05
UL
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-5
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
UL Category Control No.: NKCR
CE
Catalog Notes
  • Positive pin at X1
  • f = 2300 Hz

Caractéristiques du produit

Type
Pulsed tone
Product Category
Accessories
Voltage rating
24 Vdc
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
Please enquire
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
Alarm type
Pulsed tone
Pulsed tone, 24 V DC (+10 %/-15 %)
Connection to SmartWire-DT
No
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Rated operational voltage (Ue) at DC - max
24 V
Rated operational voltage (Ue) at DC - min
24 V
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0.4 W
Degree of protection
NEMA Other
Voltage type
DC
Loudness
83 dB
Tone type
Pulse tone

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.