Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

229750
FAK-P-R

Eaton Moeller® series FAK Button, red

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series FAK Accessory Mushroom head
Catalog Number
229750
EAN
4015082297503
Product Length/Depth
95 mm
Product Height
40 mm
Product Width
95 mm
Product Weight
0.038 kg
Compliances
RoHS conform
CE Marked

Caractéristiques du produit

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Red
Connection to SmartWire-DT
No
Degree of protection
IP Other
NEMA Other
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Accessories

Exporter les caractéristiques du produit

Instructions d'installation

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.