Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

229755
FAK-R/V/Y

Eaton Moeller® series FAK Operator only yellow, button, red

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series FAK Accessory Enclosure top
Catalog Number
229755
EAN
4015082297558
Product Length/Depth
85 mm
Product Height
85 mm
Product Width
65 mm
Product Weight
0.219 kg
Certifications
CSA
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
CE
CSA-C22.2 No. 94-91
UL
Catalog Notes
Cabeza operadora Switch de mano roja mantenida

Caractéristiques du produit

Actuator color
Red
Actuator function
Maintained
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Red
Connection to SmartWire-DT
No
Degree of protection
NEMA 4X
IP Other
Ambient operating temperature - max
40 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Accessories
Enclosure color
Yellow

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.