Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

229984
DILM95-XSP(24V50HZ)

Eaton Moeller® series DILM Replacement coil, Tool-less plug connection, 24 V 50 Hz, AC, For use with: DILM80, DILM95

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series DILM replacement coil
Catalog Number
229984
EAN
4015082299842
Product Length/Depth
48.65 mm
Product Height
71.3 mm
Product Width
63.2 mm
Product Weight
0.155 kg
Certifications
UL
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NLDX
UL File No.: E29096
CSA
UL 508
IEC/EN 60947-4-1
CE
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA-C22.2 No. 14-05

Caractéristiques du produit

Accessories
Individual coils
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
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - max
24 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - min
24 V
Product category
Accessories

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.