Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

230113
DILM150-XSP(RAC440)

Eaton Moeller® series DILM Replacement coil, Tool-less plug connection, RAC 440: 380 - 440 V 50/60 Hz, AC, For use with: DILM115, DILM150, DILM170

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series DILM replacement coil
Catalog Number
230113
EAN
4015082301132
Product Length/Depth
51 mm
Product Height
110 mm
Product Width
63.2 mm
Product Weight
0.245 kg
Certifications
UL
CE
CSA File No.: 012528
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
UL File No.: E29096
IEC/EN 60947-4-1
CSA
UL Category Control No.: NLDX

Caractéristiques du produit

Accessories
Individual coils
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
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - max
440 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - min
380 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - max
440 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - min
380 V
Product category
Accessories

Exporter les caractéristiques du produit

eCAD model

Instructions d'installation

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.