Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

231079

Eaton Moeller® series M22 LED element, 12-240VAC/DC, for LED 12-30V

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series M22 LED element
Catalog Number
231079
EAN
4015082310790
Product Length/Depth
37 mm
Product Height
30 mm
Product Width
10 mm
Product Weight
0.011 kg
Compliances
CE Marked
Certifications
CSA Std. C22.2 No. 94-91
CSA Std. C22.2 No. 14-05
IEC 60947-5
EN 60947-5
UL 508
CSA
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947-5
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 94-91
UL
UL File No.: E29184
Catalog Notes
LED test elements

Caractéristiques du produit

Accessory/spare part type
Accessory
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
Connection to SmartWire-DT
No
Degree of protection
IP20
Functions
For de-coupled function test (lamp test)
Electrical accessory type
Resistor block
Rated operational voltage
12 - 240 V AC/DC
Mechanical accessory type
Other
Voltage rating
12-240 Vac/dc
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient storage temperature - max
80 °C
Ambient storage temperature - min
-40 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Force for positive opening - min
0 N
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0.1 W

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.