Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

231574
RA-C1-VP-PLM

Eaton Moeller® series Rapid Link Plug insert, +cover, for 400V+24V

Spécifications générales

Product Name
Eaton Rapid Link Flexible busbar junction
Catalog Number
231574
EAN
4015082315740
Product Length/Depth
95 mm
Product Height
77 mm
Product Width
56 mm
Product Weight
0.114 kg
Certifications
EN 60998-2-1
IEC/EN 60529

Caractéristiques du produit

Type
Plug unit with shroud for 400 V AC/24 V DC
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
Accessory/spare part type
Connection technique
Degree of protection
IP65, according to IEC/EN 60529
Mounting position
As required
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-15 °C
Ambient storage temperature - max
70 °C
Ambient storage temperature - min
-40 °C
Rated operational current (Ie)
20 A
Rated operational voltage (Ue) at AC - max
500 V
Rated operational voltage (Ue) at DC - max
24 V
Product category
Accessories

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.