Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

231972
ES-KMS1-T0

Eaton Moeller® series ES Key, KMS1, T0

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series ES Accessory Key
Catalog Number
231972
EAN
4015082319724
Product Length/Depth
47 mm
Product Height
4 mm
Product Width
21 mm
Product Weight
0.008 kg
Compliances
CE

Caractéristiques du produit

Type
Spare key
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Accessory/spare part type
Accessory
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Electrical accessory type
Other
Locking mechanism
KMS 1 lock mechanism: individual lock mechanism
Mechanical accessory type
Key

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.