Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

231980
+IVS/S-N

Eaton Moeller® series IVS Front element, for TM switch, IVS-, key operation lock mechanism, ronis no.N

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series IVS Accessory Front element for TM switch
Catalog Number
231980
EAN
4015082319809
Product Length/Depth
20 mm
Product Height
30 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.1 kg
Compliances
CE

Caractéristiques du produit

Type
Locking arrangements
Accessories
2 keys included with supplied equipment.
Actuator color
Silver
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Front ring
Actuator type
Key
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Bezel color
Black
Bezel material
Plastic
Degree of protection
NEMA 12
Degree of protection (front side)
IP65
Locking facility
RONIS-lock (60°)
Functions
Key operation lock mechanism
Indicator color
Other
Lens type
Square
Number of switch positions
0

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.