Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

239349
PKZM0-XM32DE

Eaton Moeller® series PKZM0 Wiring module, for DILM17-M32

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series PKZM0 Accessory Wiring module
Catalog Number
239349
EAN
4015082393496
Product Length/Depth
67 mm
Product Height
41 mm
Product Width
36 mm
Product Weight
0.023 kg
Certifications
UL Category Control No.: NLRV
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947-4-1
CSA File No.: 165628
UL
CE
CSA
UL File No.: E36332
CSA Class No.: 3211-05
UL 508

Caractéristiques du produit

Rated operational voltage (Ue) - max
415 VAC
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
Model
Direct circuit
Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
1.5 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0.5 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
32 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Suitable for number of poles
3
Product category
Accessories
Rated operational current (Ie)
32 A

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.