Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

239372
DILM12-XRA2

Eaton Moeller® series DILM Reversing bridge, for DILM7-M12 DILM12-XRA2

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series DILM reversing bridge
Catalog Number
239372
EAN
4015082393724
Product Length/Depth
30 mm
Product Height
6.8 mm
Product Width
90 mm
Product Weight
0.014 kg
Certifications
CSA File No.: 012528
UL File No.: E36332
UL 508
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
UL Category Control No.: NLRV
CE
UL
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-05
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
Accessory/spare part type
Connecting bridge
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
2.1 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0.7 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
22 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Accessories

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.