Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

239376
DILM65-XCT

Eaton Moeller® series DILM Replacement contacts, for DILM65

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series DILM replacement contact
Catalog Number
239376
EAN
4015082393762
Product Length/Depth
100 mm
Product Height
25 mm
Product Width
40 mm
Product Weight
0.136 kg
Certifications
CSA Class No.: 3211-04
CSA File No.: 012528
CE
UL
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLRV
UL File No.: E36332
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508

Caractéristiques du produit

Used with
DILM65
Accessory/spare part type
Contact set

Exporter les caractéristiques du produit

Instructions d'installation

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.