Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

240696
CJAU-01/02

Eaton Moeller series xComfort - Actuators. Shutters/Blinds actuator

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series xComfort shading actuator
Catalog Number
240696
EAN
4015082406967
Product Length/Depth
75 mm
Product Height
27 mm
Product Width
60 mm
Product Weight
0.095 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Features
Radio frequent bidirectional
Local operation/hand operation
Bus system operating type
Radio frequent
xComfort
Actuation function
Shading
Bus system product type
Actuator
Built-in installation box depth - min
26 mm
Number of outputs (venetian-blind) - max
1
Fitted with:
Bus connection
Switching power - max
1380 W
Width in number of modular spacings
3
Switching current of resistive load - max
6 A
Current type
AC
Power supply
Mains
Number of inputs
0
Degree of protection
IP20
Functions
Bus module detachable
Mounting method
Flush mounted (plaster)
Flush mounting
Power consumption
0.6 W
Number of linkable devices
32

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.