Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

240697
CAAE-01/01

Eaton Moeller series xComfort - Actuators. Analog actuator, 0-10VDC

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series xComfort analogue actuator
Catalog Number
240697
EAN
4015082406974
Product Length/Depth
149.5 mm
Product Height
27.7 mm
Product Width
34.06 mm
Product Weight
0.168 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Bus system operating type
xComfort
Radio frequent
Actuation function
Switching
Bus system product type
Actuator
Output current (mA) - max
20 mA
Output current (mA) - min
20 mA
Output voltage - max
10 V
Output voltage - min
0 V
Fitted with:
LED indication
Bus connection
Width in number of modular spacings
2
Power supply
Mains
Number of outputs
1
Degree of protection
IP20
Model
Base module
Mounting method
Other
Built-in

Exporter les caractéristiques du produit

Instructions d'installation

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.