Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

248302
Z-MFPA

Eaton Distribution board accessory, Front panel trigger

Spécifications générales

Product Name
Eaton distribution board accessory
Catalog Number
248302
EAN
4015082483029
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
65.5 mm
Product Width
17.5 mm
Product Weight
0.091 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Voltage type
AC
Functions
Signalling switch
Additional equipment required
Monitoring unit
Assembly width
1.5 TE
Number of contacts (change-over contacts)
0
Number of contacts (normally closed contacts)
0
Number of contacts (normally open contacts)
0
Number of poles at main contact unit - max
0
Number of switches (fault signal)
0
Device fitting
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.