Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

248949
Z-DST

Eaton Distribution parts. Distance piece , 0.5HP

Spécifications générales

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
248949
EAN
4015082489496
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
65.5 mm
Product Width
8.8 mm
Product Weight
0.031 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Voltage type
AC/DC
Functions
Other
Additional equipment required
Other
Assembly width
0.5 TE
Number of contacts (change-over contacts)
0
Number of contacts (normally closed contacts)
0
Number of contacts (normally open contacts)
0
Number of poles at main contact unit - max
0
Number of switches (fault signal)
0
Device fitting
Universal

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.