Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

24B-3

Eaton Bussmann series Type 24 telecommunication fuse, Flat fuse, Color code blue, 60 Vdc, 3 A, Non Indicating

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series Type 24 telecommunication fuse
Catalog Number
24B-3
UPC
051712690379
Product Length/Depth
1.46 in
Product Height
0.375 in
Product Width
0.001 in
Product Weight
0.2 lb
Compliances
Not Applicable

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
3 A
Fuse indicator
Non-indicating
Packaging type
Standard
Voltage rating
60 V DC
Special features
Flat fuse, Color code blue

Exporter les caractéristiques du produit