Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

250G

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 integral gasket cover, Aluminum, 3/4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 integral gasket cover
Catalog Number
250G
UPC
662277004428
Product Length/Depth
4.69 in
Product Height
0.44 in
Product Width
1.63 in
Product Weight
0.07 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
4

Spécifications du produit

Material
Aluminum
Trade size
3/4"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.