Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

254549
+ZAV(X4)+ZVV(X4)-T0/P3

Eaton Moeller® series Shaft and interlock extension, L=100mm, for T0/P3

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series Accessory Shaft and interlock extension
Catalog Number
254549
EAN
4015082545499
Product Length/Depth
30 mm
Product Height
30 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.04 kg
Compliances
CE
Catalog Notes
When ordering with basic unit

Caractéristiques du produit

Used with
T5B-…/V...
T5-…/V…
Type
  • Interlock elements
  • Shaft extension
Features
Extension to 100 mm (4 x 25 mm)
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Shaft length
100 mm
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Functions
Interlock extension
Shaft extension

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.