Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

254693
RA-C1-COV

Eaton Moeller® series Rapid Link Protective cover, for link

Spécifications générales

Product Name
Eaton Rapid Link Protection cover
Catalog Number
254693
EAN
4015082546939
Product Length/Depth
52 mm
Product Height
60 mm
Product Width
20 mm
Product Weight
0.04 kg
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
Accessory/spare part type
Cover
Mounting position
As required
Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-30 °C
Ambient storage temperature - max
70 °C
Ambient storage temperature - min
-40 °C
Functions
For protecting the 400 V AC/24 V DC flexible busbar junction
Product category
Accessories

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.