Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

254834
M22-DZ-B-GB14

Eaton Moeller® series M22 Release pushbutton, blue, Bezel: titanium, RESET

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series M22 release pushbutton
Catalog Number
254834
EAN
4015082548346
Product Length/Depth
120 mm
Product Height
30 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.013 kg
Compliances
CE Marked
Certifications
CSA Std. C22.2 No. 14
UL 508
EN 60947
IEC 60947
CE
CSA Class No.: 3211-03
UL
UL File No.: E29184
CSA
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14
CSA File No.: 012528

Caractéristiques du produit

Used with
ZB150
ZB32
ZE
Z5
ZB12
ZB65
ZW7...
Type
Flat
Actuator color
Blue
Features
Labelled
Actuator function
Spring-return
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Front ring
Button color
Blue
Connection to SmartWire-DT
No
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Force for positive opening - min
0 N
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Number of command positions
1
Opening diameter
22 mm
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Bezel color
Chrome
Bezel material
Plastic
Degree of protection (front side)
NEMA 4X
IP67
Front element type
Flat
Lens type
Round
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Accessories

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.