Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

254835
M22-DZ-X

Eaton Moeller® series M22 Release pushbutton, without label

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series M22 release pushbutton
Catalog Number
254835
EAN
4015082548353
Product Length/Depth
120 mm
Product Height
30 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.013 kg
Certifications
CE
UL
CSA
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947
CSA Class No.: 3211-03

Caractéristiques du produit

Used with
ZB32
ZB65
ZB150
ZE
ZB12
ZW7...
Z5
Actuator color
Other
Actuator function
Spring-return
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Front ring
Connection to SmartWire-DT
No
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Force for positive opening - min
0 N
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Number of command positions
1
Opening diameter
22 mm
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Bezel color
Titanium
Bezel material
Plastic
Degree of protection (front side)
IP67
NEMA 4X
Front element type
Flat
Lens type
Round
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Accessories

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.