Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

255197
NWS-K/AC16

Eaton Distribution parts. Cable clamp 12-16mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
255197
EAN
4015082551971
Product Length/Depth
55 mm
Product Height
39 mm
Product Width
20 mm
Product Weight
0.03 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Features
UV resistant
Halogen free
With distance to the wall
Color
Other
Material
Steel
Model
Half clamp
Surface protection
Galvanic/electrolytic zinc plated
Material quality
Other
Fastening type
Rail fastening
Suitable for
Fire resistance areas
Diameter - max
16 mm
Diameter - min
12 mm
Nominal diameter
16 mm
Number of cables/conduits
1

Exporter les caractéristiques du produit