Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

256281
EASY-NT-R

Eaton Moeller® series EASY Bus termination resistor for easyNet, RJ45, 8p, 124 Ohm

Spécifications générales

Product Name
Eaton DC1 Variable frequency drive
Catalog Number
256281
EAN
4015082562816
Product Length/Depth
28 mm
Product Height
15 mm
Product Width
13 mm
Product Weight
0.004 kg
Certifications
CE
CSA Class No.: 2258-02
CSA File No.: 012528
CSA
UL Category Control No.: NRAQ
CSA-C22.2 No. 213-M1987
UL 508
UL File No.: E135462
CSA-C22.2 No. 142-M1987
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
Connection
Connection to CANopen® (pin 1/2, 124 Ω) or to Modbus RTU (pin 7/8, 120 Ω)
Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Electrical accessory type
Plug
Degree of protection
IP20
Mechanical accessory type
Other
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
  • Control relay easyRelay
  • Multi-function-display MFD-Titan
Number of poles
Eight-pole

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.