Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

256487

Eaton XT Ethernet cross cable, 2m

Spécifications générales

Product Name
Eaton XT Accessory Ethernet cross cable
Catalog Number
256487
EAN
4015082564872
Product Length/Depth
200 mm
Product Height
20 mm
Product Width
120 mm
Product Weight
0.074 kg
Compliances
CE

Caractéristiques du produit

Used with
XC100
XC200
XC121
XC152
Number of poles
Eight-pole
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
55 °C
Ambient operating temperature - min
0 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Cable length
2 m
Suitable for
Input board PLC
Analogue signals
Output card PLC
Digital signals
Software
XSoft-Galileo/XSoft-EPAM
Electrical connection type (box-sided)
RJ-plug
Electrical connection type (field-sided)
RJ-plug
Functions
PLC - PC
For transferring the user program from the PC

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.