Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

25ET

Eaton Bussmann series high speed British standard fuse, high speed, 25 A, AC 690 V, DC 500 V, BS88, 19 x 77 mm, aR, BS

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
Catalog Number
25ET
EAN
5027590470131
UPC
051712831109
Product Length/Depth
76 mm
Product Height
20 mm
Product Width
20 mm
Product Weight
38.4 g
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
UL Recognized
IEC Rated

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
25 A
Breaking capacity
200 kA
Fuse indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
Other
Voltage type
AC/DC
Rated switching capacity
200 kA
Clearing (I2T)
150
Watt losses
7 W
Fuse shape
Offset bolted tags
Pre arc (I2T)
25
Interrupt rating
200 kAIC
Connection
Blade end x blade end
Construction size
Other
Mounting method
Stud
Voltage rating
690 V
Type
Fuse
Application
protection of DC common bus, DC drives, power converters/rectifiers and reduced voltage starters

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.