Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

260150
NZM1-XSTS

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Control circuit terminal, screw connection, NZM1

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
260150
EAN
4015082601508
Product Length/Depth
21 mm
Product Height
12.5 mm
Product Width
25 mm
Product Weight
0.021 kg
Compliances
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certifications
CSA certified
UL (Category Control Number DIHS)
UL listed
CSA-C22.2 No. 5-09
UL (File No. E140305)
CSA (File No. 22086)
CE marking
UL489
CSA (Class No. 1437-01)
IEC60947

Caractéristiques du produit

Used with
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
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
Frame
NZM1
Suitable for
Screw connection
Core cross section
2.5 mm²
Number of poles
Single-pole
Type
Control circuit terminal
Terminal capacity (stranded cable)
0.75 mm² - 1.5 mm² (2x)
18 - 16 AWG/kcmil (2x)
0.75 mm² - 2.5 mm² (1x)
18 - 14 AWG/kcmil (1x)

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.