Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

260195
NZM1-XBR

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Insulating surround, size 1

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM operating element accessory
Catalog Number
260195
EAN
4015082601959
Product Length/Depth
19 mm
Product Height
82 mm
Product Width
148.5 mm
Product Weight
0.053 kg
Compliances
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certifications
CE marking
CSA (Class No. 1437-01)
UL (File No. E140305)
UL (Category Control Number DIHS)
IEC60947
UL listed
UL489
CSA certified
CSA (File No. 22086)
CSA-C22.2 No. 5-09

Caractéristiques du produit

Used with
N(S)1(-4)
NZM1(-4)
PN1(-4)
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
Black
Frame
NZM1
Degree of protection
IP40
Material
Plastic
Type
  • Accessory
  • Insulating surrounds
Special features
For toggle levers, rotary handles with rotary drive

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.