Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

260203
NZM1/2-XAB

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Spacer, size 1/2

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM operating element accessory
Catalog Number
260203
EAN
4015082602031
Product Length/Depth
17.5 mm
Product Height
28 mm
Product Width
28 mm
Product Weight
0.062 kg
Compliances
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certifications
CSA (Class No. 1437-01)
CSA (File No. 22086)
CE marking
UL (Category Control Number DIHS)
IEC60947
CSA-C22.2 No. 5-09
UL (File No. E140305)
UL listed
UL489
CSA certified

Caractéristiques du produit

Used with
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
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
Frame
NZM1/2
Surface protection
Other
Material quality
Polyamide (PA)
Material
Plastic
Type
  • Accessory
  • Spacers

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.